H6020X4-S2/NVKC24A-SR-TPC
Regelafsluiter, 2-weg, DN 20, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving bedrijfsveilig NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 1,489,00
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
- 4 m³/h
- Medium
- Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
- Pijpaansluiting
- Flens
- PN
- 25
- Sluitdruk
- 2200 kPa
- Uitvoering
- 2-weg
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen met kabel
- Handsteel
- Met drukknop
- Kracht
- 1000 N
- Looptijd (motor)
- 35 s / 20 mm
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 35 s
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4.5 W
- Slag
- 15 mm
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Veiligheidsfunctie