Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H6020X6P3-S2+LV24A-MP-TPC



H6020X6P3-S2+LV24A-MP-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 20, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1,143,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Systeemintegratie

Huidige documenten

Software / Apps

Referentieprojecten

Toebehoren

Toebehoren mechanisch

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 15,40
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box voor MP-bus IP20

Brutoprijs: € 137,00
Uw prijs: ...

S2A-H

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 112,00
Uw prijs: ...

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 205,00
Uw prijs: ...

Servicetools

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 300,00
Uw prijs: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download

ZK1-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 78,00
Uw prijs: ...

ZK2-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 26,00
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 489,00
Uw prijs: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 731,00
Uw prijs: ...

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 645,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

kvs
6.3 m³/h
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
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen met kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Kracht
500 N
Looptijd (motor)
150 s / 15 mm
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Slag
15 mm
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig