Exporteren als .xlsx Exporteren als .csv Importeren van .csv Importeren van .bel
Producten die niet meer worden aangeboden
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
    • Upgrade van het systeem met betere technologie
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
    • Customized products
    • Download Center
    • Apps
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
    • Customized products
    • Download Center
    • Apps
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
    • Training
    • Applicaties: Luchtbehandelingskasten (LBK)
  • Over ons

    Belimo

    • Profiel
    • Missie en waarden
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
    • Bosnië & Herzegovina
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
    • Russische Republiek
    • Saudi-Arabië
    • Servië & Montenegro
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
    Azië / Pacific

    • Australië
    • Cambodja
    • China
    • Filipijnen
    • Hong Kong SAR, China
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
    • Bosnië & Herzegovina
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
    • Russische Republiek
    • Saudi-Arabië
    • Servië & Montenegro
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
    Azië / Pacific

    • Australië
    • Cambodja
    • China
    • Filipijnen
    • Hong Kong SAR, China
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
    • Upgrade van het systeem met betere technologie
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
    • Customized products
    • Download Center
    • Apps
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
    • Customized products
    • Download Center
    • Apps
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
    • Training
    • Applicaties: Luchtbehandelingskasten (LBK)
  • Over ons

    Belimo

    • Profiel
    • Missie en waarden
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
  • Producten die niet meer worden aangeboden
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
    Exporteren als .xlsx Exporteren als .csv Importeren van .csv Importeren van .bel
  1. Home
  2. Regelafsluiters
  3. Regelafsluiters

H6020X6P3-S2/LV24A-SR-TPC



Terug naar product categorie
H6020X6P3-S2/LV24A-SR-TPC

H6020X6P3-S2/LV24A-SR-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 20, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]
Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 1,161,00
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 16,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 123,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
2-weg
kvs
6.3 m³/h
Medium
Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
Aanvoertemperatuur
5...150°C [41...302°F]
Opmerking aanvoertemperatuur
  • 120 °C tot maximaal 2500 kPa
  • 150 °C tot maximaal 2430 kPa
Sluitdruk
600 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Met gelijk percentage
Lekverlies {Tools}
Max. 0.05 % van de kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
2 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen met kabel 1 m, 4 x 0.75 mm² (Aansluitklem 4 mm²)
Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL-behuizing Type 2
Contact Us Privacy Policy Privacy-instellingen wijzigen Imprint Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden
'+41 43 843 61 11
AM EU
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)