H6020X6P3-S2/SV24A-MOD
Regelafsluiter, 2-weg, DN 20, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 1,412,00
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
Servicetools
ZK1-GEN
Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Brutoprijs: € 78,00
Uw prijs: ...
ZK2-GEN
Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Brutoprijs: € 26,00
Uw prijs: ...
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 489,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- kvs
- 6.3 m³/h
- Medium
- Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
- Pijpaansluiting
- Flens
- PN
- 25
- Sluitdruk
- 2500 kPa
- Uitvoering
- 2-weg
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief / analoog)
- Beschermingsklasse
- IP54
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Kracht
- 1500 N
- Looptijd (motor)
- 150 s / 20 mm
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Slag
- 15 mm
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Niet-bedrijfsveilig