Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H6025X10-S2+LV24A-SR-TPC



H6025X10-S2+LV24A-SR-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 25, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1,130,00
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
10 m³/h
Medium
Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
Pijpaansluiting
Flens
PN
25
Sluitdruk
450 kPa
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
500 N
Looptijd (motor)
150 s / 15 mm
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Slag
15 mm
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig