H6040X25-S2+NVK230A-3
Regelafsluiter, 2-weg, DN 40, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]
Regelafsluiteraandrijving bedrijfsveilig NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54
Aandrijving gemonteerd
- Brutoprijs
- € 1,660,00
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
- kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
- Aanvoertemperatuur
- 5...150°C [41...302°F]
- Opmerking aanvoertemperatuur
-
- 120 °C tot maximaal 2500 kPa
- 150 °C tot maximaal 2430 kPa
- Sluitdruk
- 500 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Met gelijk percentage
- Lekverlies {Tools}
- Max. 0.05 % van de kvs-waarde
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 4.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm²
- Aansturing
- 3-punts
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL-behuizing Type 2