R7050R25-B3+NRFA-S2-O
Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2 x EPU, IP54
Aandrijving gemonteerd
- Brutoprijs
- € 975,00
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
ZR-EXT-01
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...
Toebehoren elektrisch
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Draaihoek
- 90
- kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Pijpaansluiting
- Flens
- PN
- 6
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Uitvoering
- 3-weg
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
- Open-dicht
- Beschermingsklasse
- IP54
- Draaimoment
- 10 Nm
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Handsteel
- Met behulp van handbediening en vergrendelschakelaar
- Hulpschakelaars
- 2 x EPU
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 6 W
- Spanning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Veiligheidsfunctie