R7050R25-B3/SR24A-SR-TP
Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Aansluitklemmen
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 865,00
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
ZR-EXT-01
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...
Toebehoren elektrisch
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Draaihoek
- 90
- kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Pijpaansluiting
- Flens
- PN
- 6
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Uitvoering
- 3-weg
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Draaimoment
- 20 Nm
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.4 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Niet-bedrijfsveilig