NRDVX24-3-T-CA
Korte slagaandrijving voor Cazzaniga, 500 N, AC 24 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 211,00
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
SNR2
Hulpschakelaar 1 x EPU voor 3-punts-HT-aandrijvingen met schroefklemmen
Brutoprijs: € 37,60
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 1.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-aderig)
- Kracht
- 500 N
- Aansturing
- 3-punts
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Slag
- 5.5 mm
- Looptijd (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Beschermingsklasse
- IP40