NRDVX24-SR-T-CA
Korte slagaandrijving voor Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 291,00
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
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 2.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-aderig)
- Kracht
- 500 N
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Slag
- 5.5 mm
- Looptijd (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Beschermingsklasse
- IP40