2. RetroFIT+
  3. Variabel luchtvolume

VRU-M1-BAC-RE



Meer informatie
Terug naar product categorie
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal retrofitversie met geïntegreerde Δp-sensor voor comfortzones en gecontamineerde lucht. Combineerbaar met een luchtklepaandrijving die optimaal geschikt is voor de VAV-/kanaaldruktoepassing. Toepassingsgebied: retrofittoepassingen in HVAC-systemen.

Beschikbare aandrijvingen zie "Elektrisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 619,00
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
CAD data 3D
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
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Roterende aandrijving voor VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Brutoprijs: € 292,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Roterende aandrijving voor VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Brutoprijs: € 454,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Aansluitstekker voor VST-aansluitstekker, voor toepassingen zonder aandrijving
Multiverpakking 25 stuks

Brutoprijs: € 82,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Verbruik dimensionering
2 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP42
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 1
Type behuizing
UL Enclosure Type 1

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)