• Toepassingen voor datacenterkoeling
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
    • Toepassingen voor datacenterkoeling
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
    • Toepassingen voor datacenterkoeling
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
    • Toepassingen voor datacenterkoeling
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
  2. RetroFIT+
  3. Variabel luchtvolume

VRU-M1R-BAC-RE



Meer informatie
Terug naar product categorie
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal retrofitversie met geïntegreerde Δp-sensor voor comfortzones en gecontamineerde lucht. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de ruimtedruktoepassing. Toepassingsgebied: retrofittoepassingen in HVAC-systemen.

Beschikbare aandrijvingen zie "Elektrisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 619,00
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
CAD data 3D

  • Download

Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Roterende aandrijving voor VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Brutoprijs: € 292,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Roterende aandrijving voor VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Brutoprijs: € 454,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Aansluitstekker voor VST-aansluitstekker, voor toepassingen zonder aandrijving
Multiverpakking 25 stuks

Brutoprijs: € 82,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Verbruik dimensionering
2 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP42
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 1
Type behuizing
UL Enclosure Type 1

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)