22UTH-130X
Buitensensor met afscherming tegen weer en stralingswarmte Vochtigheid/Temperatuur actief, 4...20 mA
Meegeleverde onderdelen: deuvels, schroeven
- Brutoprijs
- € 421,00
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
A-22D-A06
Vervangfilter uiteinde sensor dompelbuis, draadgaas, Roestvrij staal
Brutoprijs: € 9,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
- 4...20 mA
- Meetbereik vochtigheid
- 0...100% RH niet condenserend
- Uitgangsstroom [Bereik]
- 2x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω