01ATS-1050B
Vorstbewaking, Schakelaar, -10...15°C, Capillair 6 m, Automatisch resetten
Meegeleverde onderdelen: montagekit met 6 montagebeugels
- Brutoprijs
- € 121,00
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
Productvideo's
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vorst
- Uitgangssignaal
- Schakelaar
- Opmerking uitgangssignaal vorstbeschermingschakelaar
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ schakelaarstand 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ schakelaarstand 1-4
- DC 230 V 0.25 A