01CT-1BPF
Kabeltemperatuursensor met montageflens passief, Pt1000, Sondelengte 200 mm, Diameter sonde 6 mm, Kabel 2 m, 2-aderig
Meegeleverde onderdelen: montageflens
- Brutoprijs
- € 32,00
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
Productvideo's
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
- Pt1000
- Uitgangssignaal passieve temperatuur
- Pt1000
- Sondelengte
- 200 mm