01DT-1CL
Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6 mm
Meegeleverde onderdelen: montageclip, schroeven, plakfolie
- Brutoprijs
- € 45,80
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
A-22D-A03
Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof
Brutoprijs: € 9,90
Uw prijs: ...
A-22D-A05
Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot maximaal 260°C, Messing
Brutoprijs: € 20,30
Uw prijs: ...
A-22P-A45
Klemschroefverbinding, Roestvrij staal, G 1/4" (buitendraad) voor 6 mm, met snijring
Brutoprijs: € 28,20
Uw prijs: ...
A-22P-A51
Koudebarrière, Kunststof, L 50 mm, voor dompelbuis A-22P-A.
Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 40,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
- Ni1000
- Uitgangssignaal passieve temperatuur
- Ni1000
- Sondelengte
- 100 mm