01HT-1B
Aanlegtemperatuursensor passief, Pt1000
Meegeleverde onderdelen: bevestigingsband
- Brutoprijs
- € 38,40
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
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 41,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
How-To: Installing contact temperature sensors
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
- Pt1000
- Uitgangssignaal passieve temperatuur
- Pt1000