2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

01PT-1LL



Meer informatie
Terug naar product categorie
01PT-1LL

01PT-1LL

Dompel-temperatuursensor met snelle responskenmerken passief, NTC10k (10k2), Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6/4 mm

Brutoprijs
€ 77,90
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
  • Productvideo's
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 41,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
NTC10k (10k2)
Uitgangssignaal passieve temperatuur
NTC10k (10k2)
Sondelengte
100 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)