2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

22HT-12



Meer informatie
Terug naar product categorie
22HT-12

22HT-12

Aanlegtemperatuursensor actief, 0...5 V, 0...10 V

Meegeleverde onderdelen: bevestigingsband

Brutoprijs
€ 111,00
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
  • Productvideo's
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Warmtegeleidingspasta

Brutoprijs: € 2,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A49

A-22P-A49

Bevestigingsband, voor leidingen ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Brutoprijs: € 7,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 41,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Installing contact temperature sensors

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 5 kΩ
Opmerking uitgangssignaal actief
Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)