P-22RTH-1900D-1
Ruimtebedieningsmodule Vochtigheid / Temperatuur actief, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper-touchdisplay, PC, wit, RAL 9003
Meegeleverde onderdelen: schroeven
Dit product is ook beschikbaar met uw eigen logo op de voorkant.
Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
- Brutoprijs
- € 259,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Powerless Commissioning
Ruimtesensoren - Ontworpen in Zwitserland
Gespecialiseerde knowhow en Zwitserse kwaliteit voor een comfortabel binnenklimaat. Ontmoet de mensen achter de Belimo-ruimtesensoren.
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Meetbereik vochtigheid
- Standaardinstelling: 0...100% r.V.
- Meetbereik temperatuur
- 0...50°C [32...122°F]
- Communicatie
- MP-Bus
- Uitgangsspanning [Bereik]
-
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Soort P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Soort P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1) - Opmerking uitgangssignaal actief
-
- Uitgang 0...5 V, 0...10 V (fabrieksinstelling), 2...10 V selecteerbaar via NFC
- min. weerstand 5 kΩ
- Displaytype
- ePaper-touchdisplay