P-22RTM-1U00D-2
Ruimtebedieningsmodule CO₂ / Vochtigheid / Temperatuur actief, NFC, Modbus, BACnet, ePaper-touchdisplay en LED, PC, wit, RAL 9003
Dit product is ook beschikbaar met uw eigen logo op de voorkant.
Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
- Brutoprijs
- € 507,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
Ruimtesensoren - Ontworpen in Zwitserland
Gespecialiseerde knowhow en Zwitserse kwaliteit voor een comfortabel binnenklimaat. Ontmoet de mensen achter de Belimo-ruimtesensoren.
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the CO2 Indicator LED
Configuring the Display Layout
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- CO₂
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
-
- Modbus
- BACnet
- Meetbereik CO₂
- 0...2000 ppm
- Meetbereik vochtigheid
- 0...100% RH
- Meetbereik temperatuur
- 0...50°C [32...122°F]
- Communicatie
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Displaytype
- ePaper-touchdisplay en LED