P-22RTH-1900A-1
Ruimtebedieningsmodule Vochtigheid / Temperatuur met virtueel display actief, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App, PC, wit, RAL 9003
- Brutoprijs
- € 181,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Tools
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovatieve eindgebruiker app voor het weergeven van actuele ruimtewaarden en het aanpassen van setpoints., Voor NFC-geschikte Android- en iOS-smartphones. Compatibele apparaten: 22RT... en P-22RT...
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Ruimtesensoren - Ontworpen in Zwitserland
Gespecialiseerde knowhow en Zwitserse kwaliteit voor een comfortabel binnenklimaat. Ontmoet de mensen achter de Belimo-ruimtesensoren.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Belimo Sensor Range 2022
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Meetbereik vochtigheid
- Standaardinstelling: 0...100% r.V.
- Meetbereik temperatuur
- 0...50°C [32...122°F]
- Communicatie
- MP-Bus
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
- Opmerking uitgangssignaal actief
-
- Uitgang 0...5 V, 0...10 V (fabrieksinstelling), 2...10 V selecteerbaar via NFC
- min. weerstand 5 kΩ
- Displaytype
- Belimo Display App