Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
BKN230-24-MOD



Terug naar product categorie
BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding

Brutoprijs
€ 412,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten
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
BAT72

BAT72

Thermoelektrische activeringsinrichting met testknop, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 98,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelektrische activeringsinrichting met testknop, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 97,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 230 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Verbruik dimensionering
14 VA
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-20...50°C [-4...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)