Futur de environment

Matériaux de construction durables

Pratiquement 10 % du CO₂ émis dans le monde découle de la construction, de l'entretien, de la rénovation et de la déconstruction de bâtiments. Pour atteindre la carboneutralité, il faut réduire non seulement les émissions dues au fonctionnement, mais aussi les émissions intrinsèques en utilisant moins de nouveaux matériaux ou de matériaux recyclés, en passant à des biomatériaux et en améliorant les matériaux de construction traditionnels.

Émissions intrinsèques : un enjeu toujours plus grand pour la décarbonation des bâtiments

L'utilisation de l'énergie de fonctionnement dans les bâtiments représente environ 30 % de la consommation mondiale d'énergie, et 34 % si l'on inclut l'énergie utilisée pour produire du ciment, du béton, de l'acier et de l'aluminium pour la construction (8). Les émissions de CO2 associées à l'ensemble du cycle de vie de ces matériaux, de la production à la construction à leur utilisation et à la fin de leur utilisation, sont appelées « émissions intrinsèques ». En 2022, ces émissions intrinsèques représentaient 6,8 % des émissions de CO₂ dans le monde (8). Ce chiffre grimpe à 10 % si l'on inclut les émissions de production de briques, de verre et de cuivre (14).

La part des émissions intrinsèques devrait croître considérablement au cours des prochaines années. L'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC) prévoit que la consommation mondiale de matières premières va presque doubler d'ici 2060 dans un scénario de « statut quo », l'industrie de la construction étant à l'origine d'un tiers de cette augmentation (14). Dans ce scénario, la part des émissions intrinsèques de CO2 dans les émissions totales des bâtiments sera pratiquement multipliée par deux d'ici 2060 (14). L'industrie de la construction risque donc d'emprunter une trajectoire de développement à forte intensité de carbone.

Pression de réduire les émissions intrinsèques

Nous devons réduire rapidement les émissions intrinsèques afin de limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 °C [2,7 °F]. Pour ce faire, GlobalABC propose trois approches clés : éviter les déchets et construire avec moins de matériaux, réutiliser des éléments de construction, passer à des biomatériaux et améliorer la conception pour le démontage des matériaux et processus de construction conventionnels.

La part des émissions incorporées dans les émissions des bâtiments devrait presque doubler d'ici 2060

Éviter les déchets et construire avec moins de nouveaux matériaux signifie que l'on passe à une économie circulaire. La possibilité la plus significative se situe à l'étape de planification et de conception. En intégrant des stratégies de conception circulaire dès le début du processus de construction, les émissions intrinsèques peuvent être réduites de 10 à 50 %. Un autre levier consiste à concevoir des bâtiments à usage flexible, ce qui permet de prolonger la durée de vie d'un bâtiment.

Le passage à des biomatériaux est une autre approche au potentiel de décarbonation important. Par exemple, les options biologiques comme le bois, le bambou, le chanvre et la paille permettent de réduire les émissions de 40 % par rapport aux matériaux traditionnels, à condition que ces ressources soient récoltées et traitées de manière durable.

Malgré ces nouvelles approches, il est également nécessaire d'améliorer les matériaux et processus de construction traditionnels. Pour le ciment et le béton, la réduction de la teneur en mâchefer, l'électrification de la production et l'utilisation de liants alternatifs peuvent réduire les émissions jusqu'à 25 %. Le recyclage de l'acier permet d'économiser de 60 à 80 % de l'énergie et des émissions intrinsèques. Cependant, l'écart croissant entre l'offre et la demande de ferraille fait que la production d'acier primaire restera nécessaire. En passant à la technologie de l'éponge de fer et aux fours électriques à arc alimentés par des énergies renouvelables, les émissions liées à la production d'acier primaire peuvent être réduites de 97 %. La décarbonation de la production d'aluminium dépend de la production d'énergie renouvelable et de l'augmentation du recyclage, ce qui pourrait réduire la consommation d'énergie et les émissions intrinsèques de 70 à 90 %. La production de verre peut être décarbonée en utilisant l'électricité pour la production et grâce à des politiques de recyclage plus strictes. La décarbonation de la matière plastique nécessite l'amélioration des méthodes de recyclage et le développement de plastiques biosourcés et biodégradables (15). Pour y parvenir, il faudra une plus grande coordination entre les producteurs et les consommateurs, y compris les fabricants, les architectes, les promoteurs, les collectivités et les occupants. Un soutien politique fort, une réglementation et des incitations à toutes les étapes du cycle de vie des matériaux, de leur production à la fin de leur utilisation, sont donc essentiels.