Fremtiden for economy

Miljøforskrifter og -erklæringer

Myndigheter går fra frivillige forpliktelser under Paris-avtalen til bindende energikoder med mål om å redusere CO₂-utslipp fra bygninger. Samtidig som byggeforskrifter for redusering av driftsutslipp blir strammet inn, vil regelverket også utvides til å omfatte innebygd karbon for å sikre transparente livssyklusdata for byggematerialer.

Energikrav og utslipp fra bygninger: Fra Paris-avtalen til handling

Totalt 191 nasjoner, nesten alle suverene stater, og EU har ratifisert Paris-avtalen, og forplikter seg til å begrense den globale klimaøkningen til godt under 2,0 °C [3,6°F], med mål om å begrense den til 1,5 °C [2,7°F] over førindustrielle nivåer (16). Siden bygninger er en stor kilde til globale CO₂-utslipp, går myndigheter bort fra ikke-bindende rammelovgivning og anbefalinger til bindende direktiver, vedtatte forskrifter og regler som gjør CO₂-reduksjon i bygninger obligatorisk heller enn frivillig.

EUs direktiv for energieffektivitet i bygninger (EPBD) fastsetter minimumsstandarder for energieffektivitet for å oppnå en høyeffektiv, avkarbonisert bygningsmasse innen 2050. Europeiske land implementerer EPBD ved å utvikle og opprettholde nasjonale regler. Tyskland implementerte f.eks. EPBD via sin Gebäudeenergiegesetz (GEG - lov om energi i bygninger), som omfatter ulike tiltak, inkludert et krav om at næringsbygg med oppvarmings- og kjølekapasitet over 290 kW [82,5 tonn eller 98.9520 BTU/h] skal installere bygningsautomasjonssystemer (17). Fra og med 2030 vil denne kapasitetsbegrensningen senkes til 70 kW. I noen byer, slik som New York, setter strenge energistandarder, f.eks. Local Law 97, grenser for utslipp, med bøtelegging fra 2024. Eieren av en bygning på 9.290 m² [100.000sqft] som gjør minimalt for å redusere utslipp, kan bli ilagt bøter opp til 1 million USD (18). Kinas «dual carbon»-mål om å nå utslippstoppen innen 2030 og oppnå karbonnøytralitet innen 2060, førte til General Code for Building Energy Conservation (generell standard for energieffektivitet i bygninger) av 2022 samt til Renewable Energy Utilization (utnyttelse av fornybar energi), Kinas første obligatoriske lovregel for utslipp fra bygninger (19; 20). Indias standard for energieffektivitet for bærekraftig bygging (ECSBC - Energy Conservation Sustainable Building Code) introduserte standarder for energiytelse for næringsbygg, og flere stater har gjort den rettslig bindende (21; 22). Ofte støttes disse handlingene også av økonomiske insentiver for bygningseiere.

Imidlertid er det per 2024 bare 88 land som har implementert energistandarder i minst én by. 55 % av disse standardene har vært uendret siden 2015, og kan dermed risikere å ikke oppfylle moderne standarder for høy ytelse (23).

Land med bindende energikoder eller -standarder

Innstramming av forskrifter for bygninger

Med økende press for å oppfylle avkarboniseringsmål, forventes det at flere land går fra ikke-bindende rammelovgivning og anbefalinger til bindende direktiver for å redusere CO₂-utslipp. Mens mange forskrifter fokuserer på å redusere driftsutslipp, er innebygd karbon også i økende grad under lovgivningsmessig gransking, og dette skaper et behov for å dokumentere produkters innebygde utslipp. Environmental Product Declarations (EPD - miljødeklarasjoner for produkter) kan oppfylle denne funksjonen. EPD-er er standardiserte, uavhengig verifiserte dokumenter som gir transparente, målbare data om et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen inkludert, men ikke begrenset til, karbonutslipp.

Siden tidlig 2024 eksisterer det over 120.000 EPD-er (24) for byggeprodukter på verdensbasis, med bred utvikling på tvers av Europa, Amerika, Asia, Latin-Amerika og Midt-Østen (22). Selv om EPD-er per i dag er hovedsaklig frivillige, bruker produsenter dem til å demonstrere karbontransparens, støtte grønne krav og markedsføre produktene sine som bærekraftige. I tillegg er det mange sertifiseringer for grønne bygninger, slik som LEED, BREEAM, DGNB og Living Building Challenge, som gir poeng for bruk av materialer som dekkes av en EPD (25). Disse sertifiseringene tilfører en betydelig verdi, der grønne bygninger i enkelte asiatiske byer oppnår 28 % høyere leiepriser (26).

Forskrifter blir imidlertid strammet inn. I Frankrike og Tyskland må selskaper ha en EPD for alle byggeprodukter med miljøpåstander. Norge krever minst ti produkter med EPD-er for store, offentlige prosjekter, og Italia krever en minimumsprosent av resirkulert innhold i offentlige bygninger. Danmark, Finland og Sverige krever vurdering av innebygd karbon i bygninger, med EPD-er som et bevis på samsvar (22).

Fra 2028 vil direktivet for energieffektivitet i bygninger (EPBD) kreve at alle store bygninger over 1.000 m² [10.000 sq ft] i EU-medlemsland vurderes for innebygd karbon, og dette kravet utvides til alle nye bygninger innen 2030. Disse kommende kravene forventes å øke behovet for EPD-data kraftig, og på denne måten konsolidere deres rolle i bærekraftige byggepraksiser (27; 28).