✅方法论概述以及由此推断出建筑和暖通空调发展趋势

趋势是指随着时间的推移,行业、市场或行为的发展方向所呈现出的模式或动向。它们代表着环境、经济、社会和工艺方面的变革,为我们了解新兴机遇与新的挑战提供了宝贵的见解。把握好趋势对各个行业都至关重要,因为趋势会影响客户期望值、竞争格局及监管环境。通过识别和分析趋势,企业可以预测各种变化、进行有效的创新,并在瞬息万变的世界中保持竞争力。

本文探讨了影响建筑和暖通空调行业的关键趋势,以及这些趋势对暖通空调楼宇自动化和控制系统 (BACS) 行业的启示、意义。我们的做法是首先确定宏观趋势——大规模的变革力量, 然后根据这些宏观趋势,推论出建筑与暖通空调领域的具体演变趋势。这些趋势则反映了建筑环境的发展方向。对于每一种建筑和暖通空调的发展趋势,我们都就其对暖通空调楼宇自动化系统产生的影响做了概述。

打造建筑与暖通空调行业未来的大趋势包括全球变暖、绿色科技、人口结构变化、城市化、健康与福祉、安全、个性化、中国和印度的崛起、人才短缺、人工智能、数字化与互联互通以及网络安全。对于每一种发展趋势,我们都就其对暖通空调楼宇自动化和控制系统产生的影响做了概述。

这些趋势分为四个主题领域:

"环境的未来" 突出了建筑与地球之间的关系,强调了环境的变化与可持续性发展将如何塑造未来。

"经济的未来" 探讨了经济结构的调整、政策法规以及资源的变化对建筑行业及其利益相关者产生的影响。

"社会的未来" 阐述了人类需求与期望的演变,重点关注建筑设计及其功能性。

工艺的未来 综括了探索工艺进步对楼宇及其运营的变革性影响的趋势。

深入探讨我们如何应对这些挑战

  1. vision2050.trendDetails.header.category

    气候适应

    随着气温升高,建筑物将面临越来越大的压力,以履行其核心职能,即保护建筑物内人员免受极端户外环境的影响。这一气候变化将影响建筑的设计及其周边的环境、影响建筑外围结构的材料选择,并会提高冷却系统的采用率。

    • 与其他楼宇自动化系统的垂直领域的整合
    • 对现场设备正常运行时间的更高要求
  2. vision2050.trendDetails.header.category

    电气化与能量优化

    全球约四分之一的 CO₂ 排放量来自建筑运营。截止2050年实现碳中和,需要进一步减少建筑物所用燃料的碳排放,并通过优化热能的生成、回收、储存和消费方式来降低能耗强度。

    • 改造更新设计
    • 热存储和热负荷控制
    • 区域能源控制
  3. vision2050.trendDetails.header.category

    可持续的建筑材质

    全球近10%的 CO₂ 排放量来自建筑施工、维护、翻新及解构拆除。实现净零排放不仅需要减少运营过程中的排放,还需要通过减少新材料的使用或再利用材料、转向生物基材料以及提升传统建筑材料性能来降低隐含排放。

    • 设备长效寿命
    • 环保材质
  4. vision2050.trendDetails.header.category

    环境法规与声明

    各国政府正逐步从 "巴黎协定" 下的自愿性承诺转向制定具有法律约束力的能源法规的模式,以减少建筑物 CO₂ 排放量。随着全球范围内建筑规范的收紧,以减少运营阶段的碳排放,相关的法规也将扩大到涵盖隐含碳的问题,以提供建筑材料透明的生命周期数据。

    • 高能效的暖通空调楼宇自动化和控制系统设备
    • 环境产品声明(EPD)
  5. vision2050.trendDetails.header.category

    报告要求与透明度

    "可持续性发展" 报告的复杂格局构成了协调方面的挑战,但环境、社会和治理 (ESG) 报告提高了效率、降低了风险,并满足了投资者和客户日益增长的期望。细粒度数据的可靠聚合将是确保报告合规性和资源优化的关键。

    • 精细化能源监测
    • 经认证的计量表
  6. vision2050.trendDetails.header.category

    技能型人才短缺

    建筑行业正面临着严重的技术型劳动力短缺问题,这一问题因老龄化劳动力队伍的退休而进一步加剧——在暖通空调领域尤为突出。为了解决这一问题,建筑行业将加大对自身形象的投资,扩大技能型人才的培训规模,并充分利用各技术手段。

    • 易于安装的设计
    • 预制件
    • 产品培训
  7. vision2050.trendDetails.header.category

    安全建筑

    建筑大楼是现代生活的支柱,为人们的生活、工作和日常娱乐提供了稳定的环境。但其4个关键因素——极端的天气情况、城市化趋势、网络威胁和新兴的建筑技术——凸显了提高建筑安全的紧迫性,以更好地保护建筑物内人员的安康福祉。

    • 自动化消防安全系统
    • 安全楼宇自动化协议
    • 特殊气体传感器
  8. vision2050.trendDetails.header.category

    健康的室内环境

    人们有近90%的时间是在室内度过的。随着后新冠疫情时代,人们越来越关注室内气候环境的健康。日益加剧的空气污染以及投资者和租户对环境质量的更高期待,进一步推动了公众对健康环境的需求。这将影响新建筑设计方向和既有建筑的改造方案,既优先考虑占用人的健康福祉,更加注重热舒适性、空气质量、声传舒适性和优良的照明效果。

    • 无处不在的室内空气质量监控
    • 多参数传感器
    • 声响优化
  9. vision2050.trendDetails.header.category

    混合用途与灵活的空间运用

    疫情迅速改变了我们的日常生活,清空了办公楼和商场,把家变成了新的工作场所。这将产生深远的影响,打破长期以来的一种固有模式,既空间不再局限于固定的形式和功能,而是能灵活应变,以满足不断变化的需求。

    • 自适应区域控制
    • 无线/以太网供电(PoE)
    • 自动平衡
  10. vision2050.trendDetails.header.category

    互联式建筑

    建筑大楼里的物联网 IoT 设备数量正在迅速攀升,但仍面临诸多挑战,包括互操作性有限、可扩展性不足、缺乏可升级性及数据过载等问题,这些问题阻碍了其潜力的充分发挥。基于 IP 的通信协议、语义域模型以及网络安全的更新将有助于克服这些挑战并解锁新的应用场景。

    • 基于IP的通信标准
    • 语义领域模型
  11. vision2050.trendDetails.header.category

    综合规划、安装与调试

    全球建筑业生产率落后于其他行业,主要原因在于规划、执行和运营环节分散、数据交换受限以及进度监控方法滞后。创新方法如集成的项目交付、先进的数字规划和数字工作流管理,将有助于简化项目执行流程,减少昂贵的返工及项目延误。

    • 与设计和运营工具的无缝集成
    • 即插即用/自动调试
    • 数字孪生
  12. vision2050.trendDetails.header.category

    下一代楼宇自动化系统

    全球的楼宇自动化控制系统 (BACS) 市场正在快速发展,而当前的系统却面临着运营碎片化和效率低下的严峻挑战。下一代 BACS 将通过更深度集成和分散式智能、更扁平化架构和人工智能驱动的能力,来提高能效、占用人舒适度及运营韧性。

    • 分散式解决方案
    • 自学和优化

未来从这里开始