MKT-IMG_belimo_video_block

    Флуид

    • Новини
    • Основни моменти
    • Истории на успеха
    • Videos
    • Изображения и лога
    • Изложби и събития
    • Контакти
    lower_pic
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
    MKT-IMG_belimo_video_block

    Флуид

    • Новини
    • Основни моменти
    • Истории на успеха
    • Videos
    • Изображения и лога
    • Изложби и събития
    • Контакти
    lower_pic
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
H6040X16-S2/SV24A-MOD



Learn more
Back to product category
H6040X16-S2/SV24A-MOD

H6040X16-S2/SV24A-MOD

Globe valve, 2-way, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54
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
Archive
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
16 m³/h
Fluid
Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
Fluid temperature
5...150°C [41...302°F]
Fluid temperature note
  • 120°C up to 2500 kPa
  • 150°C up to 2430 kPa
Close-off pressure
850 kPa
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
3.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)