Kits e soluções para economizar o seu tempo

A Belimo tem uma ampla linha de acessórios elétricos e mecânicos que podem ajudar a resolver qualquer problema de instalação para melhorar o desempenho e agregar valor à sua instalação HVAC. Com uma equipe de atendimento ao cliente e de suporte técnico inigualável, podemos ajudá-lo a encontrar o acessório adequado para a sua aplicação. 

As características e os benefícios dos acessórios:

  • Suportes de montagem universais projetados para aplicações em que o atuador não pode ser montado diretamente no eixo
  • Kits de conexão do eixo secundário ou do adaptador do braço da manivela permitem aplicações fáceis de retrofit
  • Ferramenta portátil ZTH que permite a programação de atuadores MFT
  • Os suportes de montagem universais foram projetados para aplicações em que o atuador não pode ser montado diretamente no eixo
  • As baterias de reserva acionam um atuador de posição de segurança durante a falta de energia
  • Gateway LonWorks que pode conectar até 8 atuadores MFT

Tecnologia Multifunções

A tecnologia multifunções, somente disponível junto à Belimo, permite que você crie soluções personalizadas para aplicações individuais usando o mesmo atuador programável. Você pode modificar o controle da tensão, o controle proporcional do tempo, ou floating point, on/off e também sinais de feedback. Além disso, a MFT facilita a definição de parâmetros para tempo de execução, faixa de trabalho mecânico, endereço, status e diagnóstico

  • Recursos
Recursos

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.