Tecnologia que salva vidas

Os atuadores de damper de Fire & Smoke da Belimo foram projetados para operação em dampers de fumaça e combinação de Fire & Smoke em sistemas de ventilação e de ar condicionado com uma faixa de torque de 18 pol-lb a 180 pol-lb a 350°F. Para segurança máxima em todas as situações, os atuadores para Damper Fire & Smoke estão em conformidade com todos os códigos para prédios comerciais nos Estados Unidos, aprovados no UL 555 "&amp" UL 555S a 350ºF e testados para 30.000 ciclos abre-fecha com damp Os atuadores para Damper Fire & Smoke Belimo excedem os requisitos UL de 20.000 ciclos à carga estática dos dampers.

Maior Eficiência

Segurança em prédios

Os atuadores para Damper Fire & Smoke Belimo têm uma faixa extensa de torques especificamente projetados para operação em dampers de fogo, de fumaça e combinação de fogo e fumaça em sistemas de ventilação e de ar condicionado. Como parte integrante do sistema de proteção da vida, os atuadores de proteção contra incêndio e controle de fumaça Belimo fornecem alto desempenho, baixo consumo de energia e estão em conformidade com os códigos e normas de proteção da vida.

Linha de Produtos

Aprendizagem online gratuita sobre códigos e normas de proteção da vida que regem os dampers corta-fogo

Embora os códigos de proteção da vida rejam o ensaio, a reparação e a substituição de dampers com atuadores, o atraso da manutenção é um problema crônico. Muitos dampers de proteção da vida com defeito permanecem no sistema, inoperáveis, sem conhecimento de falhas ou dampers fixados e abertos. À medida que os edifícios envelhecem e os sistemas se degradam, ocorrerão mais incêndios. O principal ponto de falha de dampers antigos é o atuador.

Faça esse treinamento online gratuito para conhecer:

  1. os códigos e normas que regem atuadores para dampers
  2. tipos comuns de dampers
  3. processos de substituição e informações adicionais sobre soluções retrofit.
    Esse treinamento demora aproximadamente 30 minutos para concluir. Poderá testar os seus conhecimentos ao longo do treinamento e responder a um questionário no final.  

Compreender atuadores de proteção da vida

  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Retrofit
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores para damper de fogo e fumaça Belimo oferecem:

  • Mola interna, resistente ao calor, fecha o damper sem perda de torque a temperaturas elevadas
  • O modelo de modulação posicionado remotamente para fornecer função de balanceamento de fogo, fumaça e ar é econômico em aplicações de economia de espaço como economizadores, escadarias e paredes de barreira
  • Motor eletrônico ou motor baseado em microcontrolador que corta à posição totalmente aberta para economizar energia com menos ruído.
  • Excede consideravelmente os requisitos legais
  • A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • documentação de suporte para planos e especificações, juntamente com soluções abrangentes de retrofit para aumentar a eficiência do sistema

Instaladores e Distribuidores

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores para damper com Segurança eletrônica fornecem:

  • A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
  • A ação da segurança eletrônica no sentido horário ou anti-horário acomoda requisitos de instalação para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
  • Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
  • A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
  • O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
  • Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional

Proprietários de Prédios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores com Segurança eletrônica oferecem:

  • Exibição do seu prédio utilizando produtos com eficiência energética e melhoram a sua certificação ENERGY STAR
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador e reduzem o custo de manutenção
  • Os atuadores com baixo consumo de energia reduzem o custo de instalação
  • A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
  • Posicionamento confiável e preciso do atuador para o damper de ventilação atende os requisitos dos códigos e mantém os ocupantes confortáveis

Gerentes de Instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores com Segurança eletrônica podem:

  • Garantir torque mínimo em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • A rotação à prova de falhas no sentido horário ou anti-horário acomoda os requisitos da instalação de retrofit para melhoria para os condôminos para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
  • Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
  • A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
  • O suporte técnico online e o estoque dos distribuidores de controle locais aceleram e facilitam a troca de qualquer atuador de damper

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores para Damper Fire & Smoke da Belimo oferecem:

  • A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • Motor eletrônico ou motor baseado em microcontrolador que corta à posição totalmente aberta para economizar energia com menos ruído.
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
Recursos

Apresentação

A Belimo oferece uma linha de treinamentos de alto nível que abrange uma variedade de tópicos sobre a tecnologia de atuadores para Damper e todos os nossos produtos.

Webinários e Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.

Mantenha-se conectado, junte-se à nossa enews.

Reunião e Aprendizagem

Se você está interessado em ter um Treinamento em sua Empresa sobre o que é necessário para fazer o Retrofit, atuadores de damper Fire & Smoke, entre em contato com o seu Gerente de Vendas para agendar uma reunião e Treinamento em sua empresao ou em noss. Você pode aprender quais são suas responsabilidades quanto aos testes dos dampers de incêndio e de fumaça, como preparar-se para os executivos de construção ou o comandante dos bombeiros e as recomendações para o reequipamento dos atuadores de incêndio e de fumaça.

Retrofit

Instruções de Retrofit