Atuadores de damper sem retorno por mola
Versátil no desempenho e na função
Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo foram projetados para uso em uma ampla variedade de aplicações de dampers HVAC. Com nossa abrangente faixa de torque, de 18 pol-lbs a1400 pol-lb e a capacidade de montar diretamente em eixos ou eixos secundários de dampers padrão, estas soluções são ideais para controlar os dampers encontrados em controladores de ar montados ou embalados, unidades de terminal VAV, unidades de bobinas de ventiladores e ventiladores de unidades usados em hospitais, escolas/universidades e centros de dados.
-
Brochura dos atuadores para damper
(pdf -
4,43 MB)
Maior Eficiência
Precisão e Controlabilidade
Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo usam tecnologia de motor CC sem escova, que é controlada por um Circuito Integrado Específico de Aplicação (ASIC), garantindo torque mínimo em toda a gama de operação sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade.
Linha de Produtos
- Benefícios ao usuário
- Recursos
Engenheiros consultores
Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:
- Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
- Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pelos instaladores em todos os lugares
- A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
- Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações
Instaladores e Distribuidores
Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:
- A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
- Indicador laranja claro e vibrante para verificar rapidamente a posição do damper
- Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
- A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
- O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
- Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional
Proprietários de Prédios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:
- Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
- Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador
- Reduzir o consumo de energia fornecendo menor consumo de energia
- Operação precisa e silenciosa com motor CC sem escova
- Desempenho de sistema confiável e conforto ao ocupante a partir do posicionamento preciso do atuador
Gerentes de Instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo podem:
- Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
- Indicador laranja claro e vibrante para verificar rapidamente a posição do damper
- Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
- Fácil instalação para projetos de melhoria para os condôminos ou retrofit
- Entrega rápida e suporte técnico online
ESCO
Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:
- Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
- Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
- Motor CC sem escova para precisão e controlabilidade adicionais
- A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
Webinários Vídeos
Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.
Ferramentas & Materiais
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Atuador Amortecedor Formato Mestre
(docx -
105 KB)
-
Download Ferramenta de calculo de Economia de Energia do Atuador para Damper
(xlsm -
1,62 MB)
-
Guia de aplicação de alto torque Belimo
(pdf -
1,99 MB)
-
Wiring Guide
(pdf -
1,09 MB)
-
SelectPro, Sizing and Selection Software
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os detectores de gás, junto com outros programas O treinamento está disponível online ou no local.