Velocidade e Confiabilidade

Os atuadores para damper de rápida ação da Belimo estão disponíveis em modelos rotativos ou lineares com controle on/off ou proporcional. Os tipos programáveis em campo permitem que o tempo de abertura ou fechamento, o torque, a faixa operacional e o feedback de posição sejam otimizados para a aplicações específicas. Cabos, condutores de eixo e abraçadeiras podem ser adaptados individualmente, a pedido. Tanto em coifas para vapores de pressurização de sala quanto em sistemas VAV – os atuadores de rápida ação abrem e fecham dampers de ar rapidamente para atender as necessidades críticas do sistema

Maior Eficiência

Versátil no desempenho e na função

Tanto em circuitos de aquecimento quanto de arrefecimento, ventilação extração ou sistemas VAV – os atuadores de rápida ação abrem e fecham os dampers de ar em velocidade máxima. O atuador de rápida ação garante o desempenho do ar em salas de pintura, laboratórios e outras áreas sensíveis. Motores, caixas de engrenagens e carcaças NEMA 2 robustos garantem uma longa vida útil, mesmo em condições severas.

Linha de Produtos Atuadores para Damper sem retorno por mola.

Linha de Produtos Atuadores lineares para Damper

  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pelos instaladores em todos os lugares
  • A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e Distribuidores

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
  • Indicador laranja claro e vibrante para verificar rapidamente a posição do damper
  • Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
  • A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
  • O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
  • Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional

Proprietários de Prédios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador
  • Reduzir o consumo de energia fornecendo menor consumo de energia
  • Operação precisa e silenciosa com motor CC sem escova
  • Desempenho de sistema confiável e conforto ao ocupante a partir do posicionamento preciso do atuador

Gerentes de Instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo podem:

  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • Indicador laranja claro e vibrante para verificar rapidamente a posição do damper
  • Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
  • Fácil instalação para projetos de melhoria para os condôminos ou retrofit
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
  • Motor CC sem escova para precisão e controlabilidade adicionais
  • A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
Recursos

Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.

Reunião Aprendizagem

Você está interessado em ter um treinamento em sua empresa? Entre em contato com o seu Gerente da Belimo para agendar uma reunião em nosso Showroom ou m sua empresa. Você pode aprender tudo, desde os conhecimentos básicos e manutenção de uma instalação HVAC a informações aprofundadas sobre as últimas inovações em válvulas, atuadores e sensores.