Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Tecnologia que salva vidas

Os Padrões de equipamentos de incêndio são confusos; com mais de 20 anos de experiência técnica com Comandantes de Bombeiros e Executivos de Construção, a Belimo pode fornecer-lhe treinamento, orientação sobre códigos e soluções de substituição necessária

Segurança em prédios

Em Conformidade com os padrões

A Belimo oferece soluções de substituição de atuadores de incêndio e fumaça para a Siebe, Honeywell, Siemens, MultiProducts e muitos outros fabricantes. Projetados para operação em dampers de fumaça e combinação de fire and smoke em sistemas de ventilação e de ar condicionado com uma faixa de torque de 18 pol-lb a 180 pol-lb a 350°F. Para segurança máxima, os atuadores fire & smoke estão em conformidade com todos os códigos para prédios comerciais nos Estados Unidos, aprovados no UL 555 & UL 555S a 350ºF e testados para 30.000 ciclos abre-fecha com dampers aprovados, excedendo os requis.

Soluções de Substituição

Aplicativo de retrofit da Belimo

A fonte para soluções de substituição de atuadores e válvulas de HVAC

O aplicativo de Retrofit Belimo permite que você encontre soluções de substituição para sensores, atuadores e válvulas com base em uma variedade de parâmetros, como fabricante, modelo, tensão, tipo de controle, torque, tempo de execução e requisitos de fechamento. Um sistema com funcionamento deficiente ou não funcional pode ser transformado em um sistema altamente funcional e mais eficiente encontrando a substituição correta. As soluções de substituição são compatíveis com todos os principais sistemas de controle, de modo que não há necessidade de substituir outros controles do sistema. O aplicativo é gratuito e está disponível na iTunes Store ou no Google Play.

  •  Projetos de lojas
  •  Seleções de email
  •  Recursos de acesso
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores para damper de fogo e fumaça Belimo oferecem:

  • Mola interna, resistente ao calor, fecha o damper sem perda de torque a temperaturas elevadas
  • O modelo de modulação posicionado remotamente para fornecer função de balanceamento de fogo, fumaça e ar é econômico em aplicações de economia de espaço como economizadores, escadarias e paredes de barreira
  • Motor eletrônico ou motor baseado em microcontrolador que corta à posição totalmente aberta para economizar energia com menos ruído.
  • Excede consideravelmente os requisitos legais
  • A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • documentação de suporte para planos e especificações, juntamente com soluções abrangentes de retrofit para aumentar a eficiência do sistema

Instaladores e Distribuidores

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores para damper com Segurança eletrônica fornecem:

  • A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
  • A ação da segurança eletrônica no sentido horário ou anti-horário acomoda requisitos de instalação para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
  • Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
  • A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
  • O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
  • Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional

Proprietários de Prédios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores com Segurança eletrônica oferecem:

  • Exibição do seu prédio utilizando produtos com eficiência energética e melhoram a sua certificação ENERGY STAR®
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador e reduzem o custo de manutenção
  • Os atuadores com baixo consumo de energia reduzem o custo de instalação
  • A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
  • Posicionamento confiável e preciso do atuador para  o damper de ventilação atende os requisitos dos códigos e mantém os ocupantes confortáveis

Gerentes de Instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores com Segurança eletrônica podem:

  • Garantir torque mínimo em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • A rotação à prova de falhas no sentido horário ou anti-horário acomoda os requisitos da instalação de retrofit para melhoria para os condôminos para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
  • Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
  • A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
  • O suporte técnico online e o estoque dos distribuidores de controle locais aceleram e facilitam a troca de qualquer atuador de damper

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores para damper fire smoke da Belimo oferecem:

  • A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • Motor eletrônico ou motor baseado em microcontrolador que corta à posição totalmente aberta para economizar energia com menos ruído.
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
Recursos

Apresentação

Treinamentos de alto nível que abrangem a tecnologia de atuadores para dampers e a oferta de produtos.

Webinários & Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.

Mantenha-se conectado, junte-se à nossa enews.

Reunião & Aprendizagem

Você está interessado em ter um treinamento em sua empresa? Entre em contato com o seu Gerente da Belimo para agendar uma reunião em nosso Showroom ou m sua empresa. Você pode aprender tudo, desde os conhecimentos básicos e manutenção de uma instalação HVAC a informações aprofundadas sobre as últimas inovações em atuadores Fire & Smoke .