Sensores/Medidores
Sensores de reposição AVAC | Sensores BACnet®
Os sensores de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC) da Belimo oferecem confiabilidade e feedback precisos em condições críticas, colaborando para o conforto do ambiente e eficiência do sistema. Integrado com os principais sistemas de automação predial (BAS) e com um design de tampa de encaixe, este dispositivo oferece proteção NEMA 4X/IP65, além de uma rápida montagem e comissionamento. A linha de produtos inclui sensores precisos para a medição da temperatura, umidade, ponto de condensação, pressão, CO₂ e compostos orgânicos voláteis (VOCs) em aplicações externas, de tubos, canais e ambientes. Disponível em uma variedade de sinais de saída para atender a necessidades específicas de sistema.
-
App RetroFIT
-
Brochura de sensores, medidores e monitores de gás
(pdf -
6,51 MB)
Inovação para tranquilidade
Soluções para cada aplicação AVAC
Os sensores são responsáveis por garantir sistemas AVAC confiáveis e funcionais. Componentes defeituosos, pouco confiáveis ou danificados podem afetar negativamente a eficiência energética, o conforto dos ocupantes e o custo. A Belimo oferece soluções de sensores de reposição para ventilação controlada por demanda, volume de ar variável, monitoramento de filtro/purificação do ar, ar condicionado, sistemas de aquecimento e refrigeração que aumentam o desempenho, a eficiência e a confiabilidade, com uma integração harmoniosa.
Linha de produtos
Belimo RetroFIT App
A fonte para soluções de substituição de AVAC
O Belimo Retrofit App permite encontrar soluções de substituição de AVAC de maneira rápida e fácil para atuadores, válvulas e sensores. Estes dispositivos de campo são responsáveis por garantir sistemas AVAC hidrônicos e de controle de ar precisos, confiáveis e funcionais em todo o mundo. Tecnologia inovadora, qualidade verificada e fácil manuseio durante a instalação e operação impulsionam o desempenho e a eficiência da tecnologia predial integrada. É possível armazenar projetos, enviar seleções por e-mail e acessar documentação.
- Benefícios ao usuário
- Recursos
- Casos de sucesso
- Software/Plug-ins
Engenheiros de planejamento
O planejamento de sistemas AVAC é a sua principal competência. Você procura continuamente maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar a temperatura ambiente. Você trabalha com os métodos mais modernos e utiliza dados de fornecedores/fabricantes no planejamento. Os sensores Belimo oferecem:
- Compatibilidade com todos os sistemas de automação predial (BAS) padrão, fazendo com que sejam adequados para qualquer aplicação AVAC.
- Acessibilidade a dados BIM e arquivos STEP para utilização em modelos ao receber um trabalho.
- Os protocolos de comunicação BACnet® e Modbus permitem a integração de dados da aplicação nas sequências de controle do BAS.
- Materiais de alta qualidade e resistentes garantem um desempenho confiável.
- Conformidade com as exigências da norma IP65 e da Certificação UL
Instaladores e distribuidores
Encontrar maneiras novas e eficazes de solucionar os problemas dos clientes é essencial para aumentar os lucros e potencializar o crescimento da empresa. Em vez de fazer o trabalho e avançar para a próxima tarefa, você perde mais tempo diagnosticando problemas técnicos e solucionando problemas. Os sensores Belimo oferecem:
- Faixas de medição selecionáveis no campo, que simplificam a seleção no campo e reduzem os níveis de estoque.
- Os protocolos de comunicação BACnet® e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação e permitem uma redução da configuração e da fiação.
- Uma placa de montagem removível, projetada para uso como um gabarito de perfuração, facilita a instalação.
- Uma conexão de tubo modular permite diversas configurações de montagem e cabos para proporcionar flexibilidade de montagem e instalação.
- O design do invólucro também conta com uma conexão de tubo modular e uma caixa de terminal removível acionada por mola que instaladores e técnicos vão simplesmente adorar.
Proprietários de edifícios
Melhorias no conforto, consumo de energia, bem como expansões e modernizações simples de edifícios são um desafio que você enfrenta constantemente. A principal ênfase é a otimização de sistemas AVAC com o menor esforço possível e custos reduzidos. Os sensores Belimo oferecem:
- Design de tampa de encaixe exclusivo que permite instalação rápida, comissionamento fácil e oferece proteção NEMA 4X/IP65.
- Acesso aos dados da aplicação por meio de protocolos de comunicação BACnet® e Modbus e redução da configuração e da fiação.
- Valores de medição confiáveis e exatos garantem o desempenho do sistema.
- Prazos rápidos de entrega.
- Oferecemos um suporte abrangente por todo o ciclo de vida do produto.
Gerentes de instalações
O gerenciamento, controle e operação de edifícios e os respectivos equipamentos técnicos fazem parte das suas tarefas diárias. Você procura soluções para garantir o conforto do ambiente e otimizar a operação do sistema. Você valoriza sistemas transparentes, exatos e confiáveis e, em certas situações, rapidez de entrega e suporte. Os sensores Belimo oferecem:
- Modernização rápida e fácil em combinação com o Belimo Retrofit App
- Design exclusivo com tampa de encaixe, que permite instalação rápida e comissionamento fácil, bem como proteção em conformidade com a norma IP65
- Conexões de parafuso modulares, que permitem diversas configurações de montagem e cabos para proporcionar flexibilidade de montagem e instalação.
- Valores de medição confiáveis e exatos reduzem o consumo de energia e melhoram o desempenho da instalação.
- Uma placa de montagem removível, projetada para uso como um gabarito de perfuração, facilita a instalação.
- Oferecemos um suporte abrangente por todo o ciclo de vida do produto.
ESCO
Você se comunica com organizações sobre como elas podem economizar energia e melhorar o desempenho de edifícios. Você perde oportunidades de ouro ao gastar a maior parte do seu tempo procurando inovações de novos produtos apoiadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os sensores Belimo podem:
- Otimizar a eficiência energética e o desempenho do sistema com integração perfeita em sistemas de automação predial (BAS).
- Garantia de cinco anos, de acordo com as exigências NEMA 4X e IP65, e em conformidade com as normas UL para garantir o desempenho do sistema.
- Os protocolos de comunicação BACnet® e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação e permitem uma redução da configuração e da fiação.
- Leituras exatas e confiáveis oferecem conforto e eficiência energética ideais do edifício.
- Um sensor de CO₂ de canal duplo baseado na tecnologia NDIR compensa com eficácia as flutuações de longo prazo, proporcionando precisão e estabilidade duradouras.
Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento
Entre o gerenciamento e a análise de projetos, juntamente com balanceamento e comissionamento de sistemas, você sempre procura produtos inovadores com dados de economia de energia comprovados que atendam ou superem as especificações da sua instalação sem as complicações de uma instalação complexa e requisitos financeiramente elevados de manutenção. Os sensores Belimo oferecem:
- Os protocolos de comunicação BACnet® e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação e permitem uma redução da configuração e da fiação.
- Leituras exatas e confiáveis para conforto e eficiência energética ideais do edifício
- Um sensor de CO₂ de canal duplo baseado na tecnologia NDIR oferece compensação adequada de flutuações de longo prazo, proporcionando precisão e estabilidade duradouras.
- Revestimento sinterizado de proteção contra umidade em todos os sensores de canal, imersão, superfície e cabos protege contra condensação, tensão mecânica e vibrações.
Apresentação
As apresentações da Belimo oferecem visões gerais detalhadas para proporcionar um entendimento aprofundado da tecnologia associada aos sensores AVAC.
Vídeo
Os vídeos dos sensores foram desenvolvidos para educar sobre os diversos recursos e benefícios de confiabilidade superior, facilidade de instalação e integração harmoniosa com os principais sistemas de automação predial (BAS).
Webinar
A Belimo oferece apresentações de webinars online e gravados. Estes webinars gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista a um vídeo agora e saiba mais sobre os sensores Belimo.
Mantenha-se conectado, junte-se à nossa enews.
Materiais
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Brochura de sensores, medidores e monitores de gás
(pdf -
6,51 MB)
-
Brochura App Assistente do sensor do canal
(pdf -
1,4 MB)
-
Formato mestre de sensores
(docx -
99 KB)
-
Descrição da interface BACnet - Sensores
(pdf -
512 KB)
-
SelectPro, software de dimensionamento e seleção
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os sensores, junto com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local. Saiba mais.
Plug-in BIM para Autodesk Revit
Modelos de dados 3D com informações técnicas do Autodesk Revit via plug-in BIM
Este plug-in permite selecionar sensores Belimo de um banco de dados e depois adicioná-los ao projeto de modelagem de informações do edifício com os respectivos dados técnicos por meio da opção 'arrastar e soltar'. Todos os usuários BIM têm acesso a todos os dados técnicos no formato Revit MEP estruturado e classificado.
- Revit Plug-in: versões Revit 2017 - Revit 2021 (zip - 473,69 MB)
- Folheto – Planejamento eficiente com BIM (pdf - 1,48 MB)
O plug-in BIM poderá ser instalado corretamente apenas se o software Autodesk Revit estiver instalado no computador.
Belimo RetroFIT App
A fonte para soluções de substituição de AVAC
O Belimo Retrofit App permite encontrar soluções de substituição de AVAC de maneira rápida e fácil para atuadores, válvulas e sensores. Estes dispositivos de campo são responsáveis por garantir sistemas AVAC hidrônicos e de controle de ar precisos, confiáveis e funcionais em todo o mundo. Tecnologia inovadora, qualidade verificada e fácil manuseio durante a instalação e operação impulsionam o desempenho e a eficiência da tecnologia predial integrada. É possível armazenar projetos, enviar seleções por e-mail e acessar documentação.
Belimo Assistant App
Acesso superior aos dados da aplicação
Com um smartphone, o Belimo Assistant App oferece total facilidade na configuração, comissionamento e resolução de problemas de produtos Belimo com comunicação em campo próximo (NFC) integrada. Algumas das funções incluem tipo, posição, dados operacionais e parâmetros de configuração do dispositivo. A comunicação em campo próximo oferece acesso aos dados de que você precisa para facilitar a instalação e garantir o melhor desempenho.
Google Play e o logotipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
Assistant App do sensor do canal
Acesso superior aos dados da aplicação
Com um smartphone e o dongle Belimo Bluetooth® (A-22G-A05), o Assistant App do sensor do canal oferece total facilidade na configuração, comissionamento e resolução de problemas de sensores de exterior e canais específicos da Belimo. O aplicativo permite que o usuário visualize as informações básicas do dispositivo, configure os dados de medição e exibição, altere o endereço, defina offsets, defina datas de manutenção e serviço, e muito mais.
O Room Sensor Display App
Sensores de ambiente com display virtual
O Belimo Room Display App é a forma mais inovadora e conveniente de acessar os sensores de ambiente da Belimo sem display. O display intuitivo do aplicativo ilustra os valores atuais do ambiente e permite o ajuste dos setpoints. Um código de acesso opcional de quatro dígitos impede a entrada de indivíduos não autorizados. Terceiros não poderão acessar dados críticos seguros por meio da comunicação em campo próximo.