Sensores do tubo | Temperatura, condensação, pressão, vazão
Integração perfeita
A Belimo oferece uma linha de sensores de imersão e montados na superfície para temperatura, condensação, pressão estática, pressão diferencial e fluxo para medição interna e de superfície, garantindo uma operação confiável.
-
Brochura de sensores, medidores e monitores de gás
(pdf -
6,53 MB)
Inovação para tranquilidade
Resposta Rápida
Os sensores Belimo montados na superfície incorporam um contato de latão acionado por mola e um design de invólucro de encaixe que permite rápida instalação, fácil comissionamento, proteção NEMA 4X/IP65, e certificação UL. A superfície da sonda de latão 2” com cabo oferece instalação remota. Ambos os modelos garantem rápida resposta e leituras de temperatura hidrônica precisas.
Linha de produtos
Belimo SelectPro™
Dimensionamento e seleção simplificados
SelectPro é uma ferramenta rápida e simples para dimensionar e selecionar com precisão válvulas, atuadores, sensores e soluções de troca.
Os recursos do SelectPro incluem:
- Construtor de Exportação – Projetar uma exportação para adequar-se às suas necessidades
- Documentos de Referência – Localizar informações em um local central
- Perfis de Contato – Capacidade de salvar perfis de contato múltiplos
- Gerador de Cotações – Criar uma cotação profissional a partir da sua agenda
- Download de mídia - Salve um arquivo ZIP com toda a mídia da sua agenda
-
Faça download do Belimo SelectPro™
-
Belimo SelectPro Americas
(msi -
58,44 MB)
-
Visite Belimo SelectPro™ Online
-
SelectPro™
Nota: SelectPro Online funciona melhor no Google Chrome e no Mozilla Firefox
- Benefícios ao usuário
- Recursos
Engenheiros de planejamento
Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para os seus clientes. A sua tarefa é projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente resolvendo problemas de desempenho no canteiro de obras quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os sensores Belimo oferecem:
- Compatibilidade com os principais sistemas de automação de edifícios (BAS), tornando-os adequados para uso em qualquer aplicação HVAC.
- Linha completa de soluções de dispositivos de nível de campo, incluindo sensores para medição de temperatura, umidade, pressão, fluxo, CO₂ e compostos orgânicos voláteis (COVs) em tubulações, dutos e aplicações externas suportadas por uma assistência técnica e suporte de classe mundial
- Construídos com materiais de alta qualidade, fornecendo leituras confiáveis e precisas ao longo de todo o ciclo de vida do prédio, suportados por uma garantia de 5 anos e em conformidade com NEMA 4X/IP65 e requisitos de certificação UL
- Os protocolos de comunicação BACnet e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação para integração com sequências de controle BAS
Instaladores e distribuidores
Encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o seu principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa mais tempo diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas do que fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os sensores Belimo fornecem:
- Intervalos de medição selecionáveis no campo simplificam a seleção no campo e reduzem os níveis de estoque
- Os protocolos de comunicação BACnet e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação e permitem uma redução da fiação e da configuração
- Placa de montagem removível projetada para uso como um gabarito de perfuração para facilitar a instalação
- Terminal de conduto modular possibilita diversas configurações de montagem e de cabos para montagem e instalação flexíveis
- O design do invólucro também apresenta terminal de conduto modular e uma régua de bornes removível acionada por mola que os instaladores e técnicos vão adorar
Proprietários de edifícios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os sensores Belimo fornecem:
- O design de alojamento exclusivo com tampa de encaixe permite instalação rápida, comissionamento fácil e oferece a proteção NEMA 4X/IP65
- A régua de bornes removível acionada por mola cria uma conexão que oferece resistência à vibração e máxima força de extração, economizando tempo durante o cabeamento e garantindo a confiabilidade do contato.
- Os protocolos de comunicação BACnet e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação e permitem uma redução da fiação e da configuração
- Terminal de conduto modular possibilita diversas configurações de montagem e de cabos para montagem e instalação flexíveis
- Gama única e múltipla: sensores de temperatura, umidade, pressão, fluxo, CO₂ e COVs (compostos orgânicos voláteis) para aplicações em tubo, duto e ao ar livre
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando a execução do seu trabalho. Você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação. Você está ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos. Os sensores Belimo fornecem:
- Revestimento sinterizado de proteção contra umidade em todos os sensores de dutos, imersão, superfície e cabos protege contra condensação, tensão mecânica e vibrações.
- O design de alojamento exclusivo com tampa de encaixe permite instalação rápida, comissionamento fácil e oferece a proteção NEMA 4X/IP65
- Os protocolos de comunicação BACnet e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação e permitem uma redução da fiação e da configuração
- Placa de montagem removível projetada para uso como um gabarito de perfuração para facilitar a instalação
- Terminal de conduto modular possibilita diversas configurações de montagem e de cabos para montagem e instalação flexíveis
ESCO
Você se comunica com organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho de prédios. Oportunidades-chave estão passando por você porque você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportados por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os sensores Belimo podem:
- Otimizar a eficiência energética e o desempenho do sistema com integração perfeita em BAS (sistemas de automação de prédios)
- Garantia de cinco anos, em conformidade com os requisitos NEMA 4X e IP65, em em conformidade com as normas UL para garantir o desempenho do sistema
- Os protocolos de comunicação BACnet e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação e permitem uma redução da fiação e da configuração
- Leituras precisas e confiáveis para o conforto ideal e eficiência energética do edifício.
- O sensor de CO₂ de canal duplo baseado na tecnologia NDIR fornece compensação eficaz de flutuações de longo prazo, proporcionando precisão e estabilidade de longo prazo
Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento
As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas. O que você está buscando são produtos inovadores com dados de economia de energia comprovados que atendam ou excedam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e os requisitos de manutenção dispendiosos. Os sensores Belimo fornecem:
- Os protocolos de comunicação BACnet e Modbus oferecem acesso superior aos dados da aplicação e permitem uma redução da fiação e da configuração
- Leituras precisas e confiáveis para o conforto ideal e eficiência energética do edifício.
- O sensor de CO₂ de canal duplo baseado na tecnologia NDIR fornece compensação eficaz de flutuações de longo prazo, proporcionando precisão e estabilidade de longo prazo
- Revestimento sinterizado de proteção contra umidade em todos os sensores de dutos, imersão, superfície e cabos protege contra condensação, tensão mecânica e vibrações
Vídeo
Os vídeos dos sensores foram desenvolvidos para educar sobre os diversos recursos e benefícios de confiabilidade superior, facilidade de instalação e integração harmoniosa com os principais sistemas de automação predial (BAS).
Webinar
A Belimo oferece apresentações de webinars online e gravados. Estes webinars gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista a um vídeo agora e saiba mais sobre os sensores Belimo.
Materiais
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Formato mestre de sensores
(docx -
99 KB)
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local.