Sensores de ambiente | Temperatura, RH, Ponto de orvalho, Detecção de luz e movimento
O fundamento do conforto
Os sensores de ambiente da Belimo medem com precisão a temperatura, a umidade e o CO2 em um design eficiente montado na superfície com ou sem display de toque ePaper. Os sensores não necessitam de manutenção e proporcionam uma confiabilidade de longo prazo para um ambiente confortável. Integrados com comunicação em campo próximo (NFC), os sensores de ambiente podem ser configurados ou ajustados de forma rápida e fácil utilizando o Belimo Assistant App e um smartphone. O aplicativo para versões sem display e com display de toque permite fácil acesso a dados, ajuste de campo, comissionamento e resolução de problemas mesmo sem energia.+
-
Sensors Brochure
(pdf -
5,27 MB)
-
Brochura do aplicativo Room Sensor Display App
(pdf -
1,07 MB)
Inovação para tranquilidade
Design atemporal e fino
Resposta Rápida
O display de toque dos sensores de ambiente da Belimo pode ser exibido ou ocultado pelo aplicativo. O aplicativo ou o display de toque permite fácil acesso a dados, ajuste de campo, comissionamento e resolução de problemas. Para dispositivos sem um display ePaper incorporado, os valores de referência podem ser programados utilizando o novo Belimo Room Display App, que transforma seu smartphone em um display remoto. Os aplicativos de comunicação em campo próximo associados aos sensores de ambiente da Belimo podem ser protegidos por senha para uma camada adicional de segurança.
Linha de produtos
O Room Sensor Display App
Sensores de ambiente com display virtual
O Belimo Room Display App é a forma mais inovadora e conveniente de acessar os sensores de ambiente da Belimo sem display. O display intuitivo do aplicativo ilustra os valores atuais do ambiente e permite o ajuste dos setpoints. Um código de acesso opcional de quatro dígitos impede a entrada de indivíduos não autorizados. Terceiros não poderão acessar dados críticos seguros por meio da comunicação em campo próximo.
Características
- Benefícios ao usuário
- Recursos
- Casos de sucesso
- Prêmios
Arquiteto
Você tem a tarefa de projetar novos edifícios, restaurar e conservar edifícios antigos, desde a preparação de desenhos até a apresentação de propostas de conceitos de projeto aos clientes. Você está envolvido desde o início, desde a fase de construção até a conclusão. Os sensores para ambiente da Belimo oferecem:
- Design da caixa de proteção atemporal adequado para todos os estilos de construção
- Medição confiável de longo prazo com tempo de resposta rápido para um ambiente ideal
- Construído com materiais de alta qualidade que proporcionam desempenho e confiabilidade duradouros
- Design fino que se encaixa em qualquer projeto de edifício novo ou existente
Engenheiros de planejamento
Você tem a tarefa de projetar sistemas AVAC que satisfaçam a funcionalidade necessária e operem de forma mais eficiente para atender ou exceder os códigos de energia e segurança, garantindo o funcionamento eficaz da instalação. Você está continuamente procurando novas e inovadoras maneiras de economizar energia e melhorar o clima interior. Os sensores de ambiente da Belimo oferecem:
- O baixo fator de acoplamento de parede proporciona medição precisa da temperatura ambiente, ao contrário das leituras de temperatura de uma superfície de montagem
- Medição confiável de longo prazo com tempo de resposta rápido para um ambiente ideal.
- Comunicação habilitada com integração MP-Bus nos modelos selecionados proporcionando economias mais eficientes na gestão de prédios com relação à instalação, a cabos e conexões de terminal
- A Comunicação em Campo Próximo (NFC) permite rápida programação, comissionamento e resolução de problemas
Integrador de sistemas
Sua responsabilidade em geral é ligar subsistemas de componentes e construir sistemas de controle para garantir que eles trabalhem juntos como uma unidade. Você passa muito tempo na fase de comissionamento, que demora muito, mas é crucial para a funcionalidade correta de todo o sistema. Você está sempre procurando novas e inovadoras maneiras de economizar energia e melhorar o desempenho dos edifícios. Os sensores de ambiente da Belimo fornecem:
- Compatibilidade perfeita com todos os principais sistemas de automação predial (BAS) com sinais de saída padrão
- Medição precisa, proporcionando um clima de ambiente otimizado
- Comunicação em campo próximo integrada para comissionamento e diagnósticos simplificados
- Construído com materiais de alta qualidade que proporcionam leituras confiáveis e precisas
Instaladores e distribuidores
Você está sempre à procura de novas e eficazes maneiras de fornecer soluções únicas para os problemas e ideias de seus clientes para fazer seu negócio crescer. Você percebe que passa mais tempo diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas do que fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os sensores Belimo fornecem:
- A seleção simples de campo reduz os níveis de inventário
- O design da caixa de proteção permite uma instalação rápida e um comissionamento simples
- Bloco de terminais removível com mola economiza o tempo gasto com fiação e garante o contato confiável
- O baixo fator de acoplamento de parede proporciona medição precisa da temperatura ambiente, ao contrário das leituras de temperatura de uma superfície de montagem
Proprietários de edifícios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante. O seu objetivo é manter os ocupantes confortáveis, identificar maneiras de otimizar o seu sistema AVAC e preservar seus orçamentos de capital. Os sensores Belimo fornecem:
- Medição rápida e precisa, proporcionando um ambiente controlado e confortável com precisão
- Comunicação em campo próximo com o the Belimo Assistant App e um smartphone oferecem fácil acesso aos dados para um comissionamento eficiente
- Construído com materiais de alta qualidade que proporcionam desempenho e confiabilidade duradouros
- Design fino que se encaixa em qualquer projeto de edifício novo ou existente
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas tornam seu trabalho mais desafiador. Você está sempre procurando novas maneiras inovadoras de melhorar o desempenho da construção, mas está muito ocupado solucionando problemas caros. Os sensores Belimo fornecem:
- Funções de tendência e diagnóstico com comunicação em campo próximo para fácil acesso e transparência dos dados
- Tampa de cobertura da placa PC robusta protege contra danos mecânicos, poeira e vibração
- Design fino que se encaixa em qualquer projeto de edifício novo ou existente
- O design da caixa de proteção permite uma instalação rápida e um comissionamento simples
- Acesso aos dados técnicos e entrega rápida respaldada pelo premiado suporte ao cliente
Documentos e ferramentas
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
Webinários, vídeos e apresentações
Com webinars, vídeos e apresentações da Belimo, é possível compreender detalhadamente a tecnologia do sensor de ambiente.
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local.
Prêmios e Reconhecimentos
AHR Expo Innovation Awards de 2023 na categoria de qualidade do ar interno
Temos o prazer de anunciar que os sensores de ambiente e as unidades operacionais do espaço Belimo foram selecionados para receber o prêmio de inovação na categoria de qualidade do ar interno no AHR Expo Innovation Awards de 2023.
A competição anual de premiação homenageia os produtos, os sistemas e as tecnologias mais inovadores e originais exibidos na Exposição Internacional de Ar-Condicionado, Aquecimento e Refrigeração (AHR Expo) nas categorias de automação predial; resfriamento; construção verde; aquecimento; qualidade do ar interno; encanamento; refrigeração; software; ferramentas e instrumentos; e ventilação.
Os vencedores foram selecionados por um painel de juízes membros externos da ASHRAE que avaliaram todos os trabalhos enviados com base em design inovador, criatividade, aplicação, valor e impacto no mercado.
Red Dot Design Award 2022
Estamos muito orgulhosos porque nossos sensores de ambiente e unidades operacionais conquistaram um dos mais prestigiados prêmios de design de produto - o Red Dot Award de 2022.
O Red Dot Design Award é uma das maiores competições de design do mundo. Os participantes apresentam produtos, projetos de comunicação e marcas, bem como protótipos e conceitos, em três disciplinas. A distinção "Red Dot" representa um selo internacionalmente reconhecido de um excelente design.