A Belimo oferece uma ampla linha de acessórios elétricos e mecânicos que podem ajudar a resolver qualquer problema da instalação para melhorar o desempenho e agregar valor à sua instalação HVAC. De piping packages, suportes de extensão, proteções contra intempéries a dispositivos portáteis que permitem fácil programação.

As características e os benefícios dos acessórios:

  • Os acessórios da Energy valve incluem sensor de vazão e válvula de controle com 2 sensores de temperatura
  • O App Comunicação por Campo de Proximidade (NFC) permite rápida programação, comissionamento e resolução de problemas, mesmo quando o atuador não está ligado
  • Capa de terminal para NEMA 2, - modelos T

Tecnologia Multifunções

A tecnologia multifunções, somente disponível junto à Belimo, permite que você crie soluções personalizadas para aplicações individuais usando o mesmo atuador programável. Você pode modificar o controle da tensão, o controle proporcional do tempo, o ponto flutuante, liga/desliga e e também sinais de feedback. Além disso, a MFT facilita a definição de parâmetros para tempo de execução, faixa de trabalho mecânico, endereço, status e diagnóstico