Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Qualidade do Ar Interno com Eficiência Energética

O ZIP Economize foi desenvolvido para permitir uma fácil interação do usuário ao configurar ou resolver problemas de sistemas de Economizador e RTUs. Ele é a solução de Economizador com Ar tecnologicamente mais avançado do mercado. O ZIP Economizer foi projetado para fornecer a maior economia de energia através das estratégias lógicas avançadas do Economizer e está em conformidade com os padrões e as normas de consumo de energia mais recentes (ASHRAE 90.1-2016, IECC-2015, Califórn

Economia de Energia Através de Estratégias Lógicas Avançadas de Economizador

O Jeito mais Rápido para Economia Confiável de Energia

A economia com ar (usando ar externo como meio de refrigeração quando as condições são adequadas) é uma das maneiras mais inteligentes para economizar energia em edifícios. O ZIP Economizer possui zonas de clima e dados do código de energia integrados; introduzindo-se um código ZIP (CEP), ele automaticamente configura a operação do ZIP Economizer para atender os critérios de compatibilidade e maximizar a economia de energia com base na localidade.

Linha de Produtos

  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. O ZIP Economizer da Belimo oferece:

  • Sensores de temperatura e umidade integrados para fornecer controle de entalpia para estratégia
  • de transição única
  • Um módulo de energia opcional permite a lógica de ventilação de controle de demanda (DCV) para atender requisitos de futuros códigos
  • Módulo de comunicação opcional que fornece saída de alarme e atualização de firmware com capacidades de tendências de dados, integração de automação de edifícios e integração de comunicação do OEM (fabricante do equipamento original).
  • A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • Os testes de aceitação são integrados a bordo para validar as sequências para garantir uma conformidade sem esforço com os padrões de consumo de energia
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e Distribuidores

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. O ZIP Economizer da Belimo oferece:

  • Informações a bordo integradas para fácil configuração e/ou solução de problemas
  • O design modular "plug and play" proporciona flexibilidade aos usuários e permite que sejam usados sensores comuns
  • Funcionalidade expandida com atuadores Belimo para feedback contínuo e tempos de execução acelerados no modo de teste.
  • Tela de qualidade automotiva permite fácil visualização e verificação dos valores de ajuste com informações de funcionamento em tempo real
  • Sequência de testes integrados a bordo que verifica a operação adequada
  • A detecção e o diagnóstico de falhas iniciam alarmes e reconfiguram para a melhor operação e reduzem custos de mão de obra
  • Os Pacotes ZIP (kits de Retrofit) combinam componentes individuais em um único número de peça e são armazenados para fácil seleção e organização de projeto

Proprietários de Prédios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. O ZIP Economizer da Belimo oferece:

  • Aproveite os programas de desconto de instalação disponíveis em muitas áreas para atualizar unidades de telhado que não funcionam e economizar até 40% em energia
  • Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética que estão em conformidade com os códigos
  • Sequência de testes integrados a bordo que verifica a operação adequada
  • fornecendo desempenho confiável do sistema e conforto aos ocupantes fornecendo desempenho confiável do sistema e conforto aos ocupantes
  • Informações a bordo integradas para fácil configuração e/ou solução de problemas
  • Tela de qualidade automotiva permite fácil visualização e verificação dos valores de ajuste com informações de funcionamento em tempo real
  • A detecção e diagnóstico de falhas resolverão os problemas, iniciarão alarmes e reconfigurarão para melhor operação para minimizar os custos de assistência técnica

Gerentes de Instalações


Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. O ZIP Economizer da Belimo pode:

  • Informações a bordo integradas para fácil configuração e/ou solução de problemas
  • O design modular "plug and play" fornece flexibilidade e permite que sejam usados sensores comuns
  • Funcionalidade expandida com atuadores Belimo para feedback contínuo e tempos de execução acelerados
  • Tela de qualidade automotiva permite fácil visualização e verificação dos valores de ajuste com informações de funcionamento em tempo real
  • Sequência de testes integrados a bordo que verifica a operação adequada
  • Fácil instalação para projetos de melhoria para os condôminos ou retrofit
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. O ZIP Economizer da Belimo oferece:

  • Aproveite os programas de desconto de instalação disponíveis em muitas áreas para atualizar unidades de telhado que não funcionam e economizar até 40% em energia
  • Um módulo de energia opcional permite a lógica de ventilação de controle de demanda (DCV) para economizar energia
  • Módulo de comunicação opcional que fornece saída de alarme e atualização de firmware com capacidades de tendências de dados, integração de automação de edifícios e integração de comunicação do OEM (fabricante do equipamento original).
  • Funcionalidade expandida com atuadores Belimo para feedback contínuo e tempos de execução acelerados
  • A detecção e o diagnóstico de falhas iniciam alarmes e reconfiguram para a melhor operação e reduzem custos de mão de obra
Recursos

Apresentação

A Belimo oferece uma linha de Treinamentos de alto nível que abrange a tecnologia do ZIP Economizer e de produtos da Belimo.

Vídeo & Webinário

A Belimo oferece vídeos e webinários desenvolvidos para educar sobre os muitos recursos e benefícios do Economizador ZIP. Estes webinários são gravados; também estão listados alguns vídeos sobre o Economizador ZIP.

Registre-se para os próximos webinários!

Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

Reunião & Aprendizagem

Você está interessado em ter um treinamento em sua empresa? Entre em contato com o seu Gerente da Belimo para agendar uma reunião em nosso Showroom ou m sua empresa. Você pode aprender tudo, desde os conhecimentos básicos e manutenção de uma instalação HVAC a informações aprofundadas sobre as últimas inovações em válvulas, atuadores e sensores.