Gestão de energia e faturamento simplificados

A Belimo Energy Valve™ é uma válvula independente de pressão habilitada para Internet das Coisas (IoT) que utiliza análise avançada baseada na nuvem para Monitorar e registrar dados de sistema capturados ao máximo do seu potencial, proporcionando economia e operação mais eficientes. A integração da Energy Valve com o medidor de energia térmica da Belimo permite o controle de energia e um faturamento eficiente da energia. A medição e o monitoramento precisos do consumo de energia em um sistema de aquecimento e refrigeração com contabilidade de custos direta baseada em IoT usando um único dispositivo. A Energy Valve foi concebida de acordo com a norma EN1434/MID, garantindo alta precisão e confiabilidade, permitindo um faturamento transparente para os condôminos. A Belimo está entrando em uma nova era de gestão integrada de energia térmica.

Uma Solução Completa Otimizada, Agora Baseada na Nuvem

A Válvula mais Eficiente no Setor de HVAC

A Energy Valve da Belimo é uma válvula independente de pressão IoT conectada à nuvem que monitora o desempenho da serpentina e o consumo de energia e ao mesmo tempo mantém o delta T. Com um monitoramento de glicol patenteado e um recurso de compensação que permite uma medição de fluxo de repetibilidade precisa e garante que o teor de glicol atenda aos requisitos determinados.

Linha de Produtos

Linha de Produtos

Belimo Clear Edge™

The Belimo Clear Edge é um dispositivo analítico que aproveita os dados de todas as Energy Valves instaladas em um Sistema de automação predial (BAS) BACnet. O Clear Edge analisa automaticamente os dados da Energy Valve da Belimo para otimizar, gerenciar e monitorar os principais indicadores de desempenho da serpentina de água e do consumo de energia hidrônica. O Clear Edge torna possível a tendência com ajuste automático do setpoint de diferença de temperatura para aumentar o desempenho do sistema e as estratégias de economia de energia. Não é necessária uma conexão de internet.

A tecnologia Belimo Clear Edge também está disponível como plug-in para SkySpark da Stackhub.

Ferramenta para estimar a economia da Energy Valve - Savings Estimator

A Belimo desenvolveu a ferramenta para estimar a economia de energia, para ilustrar a economia anual de de energia que você pode esperar ao instalar uma Energy valve. Faça download da ferramenta para estimar e visualize sua economia potencial.

O Citizen Plaza reduziu o uso de água de resfriamento da energia do distrito em 49%

O Citizens Plaza, um edifício comercial do estado, estava tendo altas tarifas de ineficiência térmica do Metro Nashville District Energy System devido à baixa diferença de temperatura e excesso de bombeamento. Depois da instalação e operação das 15 Energy Valves da Belimo, o fluxo médio pelo edifício durante a ocupação total foi reduzido em mais de 200 GPM [12,6 l/s] em relação ao ano anterior com válvulas globo originais. Como resultado do projeto de retrofit, a Energy Valve da Belimo reduziu o bombeamento de água de resfriamento em 49%, o que equivale a aproximadamente $ 23.000,00 em economia anual. Baixar o caso de sucesso completo.

Características

Inovação para tranquilidade

Inovação para tranquilidade

Inovação para tranquilidade

  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Success Stories
  • Awards
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As válvulas independentes de pressão da Belimo podem:

  • Balancear dinamicamente a carga sob todas as condições operacionais
  • Proporcionar leitura de fluxo real para rápida verificação TAB e registro de dados BMS via BACnet
  • Eliminar problemas dispendiosos com síndrome de baixo Delta T
  • Combinar com precisão os requisitos projetados para BTU/hr e Delta T à carga com controle de potência patenteado
  • Garantir que as ofertas de projetos permaneçam no orçamento e as instalações ocorram com pontualidade

Instaladores e Distribuidores

Você está encarregado com a execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para problemas de clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As válvulas independentes de pressão podem:

  • Resolver os problemas de síndrome de baixo Delta T do cliente para reduzir o custo no bombeamento e liberar capacidade da planta
  • Mantém a operação independente de pressão de 5 a 50 psid para garantir o desempenho ótimo do sistema
  • Melhor comunicação com BACnet, MST/TP e Modbus RTU para fornecer acesso superior a dados de aplicações, facilitando a resolução de problemas, comissionamento e programação
  • Fácil instalação em espaços apertados
  • Balanceamento contínuo, eliminando o extravasamento da serpentina, reduzindo os custos de bombeamento

Proprietários de Prédios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. A válvula independente de pressão ajuda a:

  • Utilizar os dados do sistema para melhorar o desempenho da serpentina e do sistema, alcançando maior economia de energia
  • Exibir o seu prédio utilizando tecnologia de ponta
  • Balanceamento contínuo, eliminando o extravasamento da serpentina, reduzindo os custos de bombeamento e o consumo de energia
  • Eliminar a necessidade de válvulas de balanceamento manuais, reduzindo assim os custos e o tempo de instalação e de comissionamento
  • Garantir que os circuitos estão adequadamente balanceados, de modo que as melhorias para os condôminos e os projetos de expansão dos prédios se desenrolem de forma suave, sem impacto em outros espaços

Gerentes de Instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As válvulas independentes de pressão podem:

  • Permitir que você mantenha a concentração correta de glicol, aumentando assim a transferência térmica geral e a eficiência de bombeamento
  • Reduzir custos de bombeamento e custos operacionais do refrigerador/da caldeira aumentando a eficiência da planta do refrigerador
  • Proporcionar operação confiável, conforto ao ocupante e maior desempenho do prédio
  • Garantir que as serpentinas são dinamicamente balanceadas, proporcionando controle de fluxo real
  • O fluxo é ajustável e está sempre perfeitamente equilibrado
  • Fácil instalação em espaços apertados
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As válvulas independentes de pressão da Belimo’ podem:

  • Fornecer soluções avançadas para clientes que incorporam análises baseadas na nuvem para comparar e otimizar o desempenho do sistema
  • Elimina problemas dispendiosos com síndrome do baixo Delta T
  • Recomenda Delta T e pontos de ajuste de fluxo via conexão de nuvem para economizar tempo e melhorar a eficiência
  • Ilustrar graficamente os relatórios de desempenho, mostrando os dados atuais e históricos de taxas de fluxo, uso de energia, Delta T e outros pontos de interesse
  • Balanceamento contínuo, eliminando o extravasamento da serpentina, reduzindo os custos de bombeamento

Agentes de Comissionamento/Instaladores

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você’ tem muitas coisas pela frente. O que você está realmente buscando’ é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação’ sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As válvulas independentes de pressão da Belimo’ podem:

  • Salvar facilmente configurações de uma configuração de válvula e carregar em outra válvula, permitindo integração rápida e precisa
  • Executa a função de uma válvula de balanceamento dinâmico e válvula de controle em uma única unidade, portanto a característica de fluxo e a operação da válvula não são distorcidas no sistema
  • Garantir que os circuitos estão adequadamente balanceados, de modo que as melhorias para os condôminos e os projetos de expansão dos prédios se desenrolem de forma suave, sem impacto em outros espaços
  • Elimina problemas dispendiosos com síndrome do baixo Delta T
  • Mantém o ponto de ajuste do fluxo de variações de pressão diferenciais com seu poderoso algoritmo que modula a válvula com base no fluxo real medido
Recursos

Apresentações

A Belimo oferece uma linha de treinamentos de alto nível que abrange uma variedade de tópicos sobre a tecnologia independente de pressão e nossos produtos.

Vídeos & Webinários

A Belimo oferece apresentações de webinários online e gravados. Estes webinários gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista a um vídeo agora, e saiba mais sobre a Energy Valve e o gerenciador de Delta T da Belimo.

Registre-se para os próximos webinários!

Lunch & Learn

Interested in have an education program at your facility? Contact your local Belimo District Sales Manager to schedule a lunch and learn at your facility or ours. You can learn everything from the basics of HVAC installation and maintenance to in-depth information on the latest innovations in valves, actuators, and sensors.

Success Stories
Awards

Awards and Recognitions

The Energy Valve has received many awards and recognitions for the technology innovation of solving low Delta T syndrome and providing transparency to visualize product and system performance at the field device level of system operation. Belimo Energy Valve is unlike any other product on the market.

AHR Expo: Innovation Award Finalist
ACME: Innovation Award
Poznan International Trade Fair: Gold Medal
Control Trends: Best Commercial Product of the Year
Energy Show: Best Energy Efficient Product of the Year
AREX: Award of Excellence
CSA: Innovation in Commissioning
Deutscher Rechenzentrumspreis: German Data Centre Prize
Control Trends: Energy Saving Product of the Year