Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 2,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 4,5 VA
- Força
- 450 N [100 lbf]
- Tipo de Controle
- CC 2...10 V
- Motor de sentido do movimento
- reversível com switch
- Desativação Manual
- Botão manual externo
- Curso
- 4" [100 mm]
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 100 mm
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- Tipo de invólucro UL 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]