Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 3,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1,25 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 5 VA
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de controle
- CC 2...10 V
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Botão manual externo
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 ou 150 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]