Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 9,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 4,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 21 VA
- Torque
- 270 in-lb [30 Nm]
- Tipo de controle
- CC 2...10 V
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Controle manual
- Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 95 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]