Especificações
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 8,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 5 W
- Desativação Manual
- Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 70...220 s
- Função de Segurança
- SIM
- Grau de proteção
- IP54, NEMA 1, Tipo de invólucro UL 1
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Com retorno por mola
- Tipo de Controle
-
- Atuador com capacidade de comunicação
- BACnet IP
- Modbus TCP
- Nuvem
- Torque
- 20 Nm
- Ângulo de Rotação
- 95