Especificações
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 7 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3,5 W
- Desativação Manual
- Por meio de manivela e interruptor de travamento
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 40...150 s
- Grau de proteção
- IP54
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 10...25,4 mm
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Selecionável montando L / R
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <20 s
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Função de segurança
- Tipo de Controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Híbrido (comunicativo / analógico)
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Ângulo de Rotação
- 95