Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 52 W
- Consumo de energia (retenção)
- 9 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- com 24 V 54 VA / com 240 V 68 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Torque
- 1400 in-lb [160 Nm]
- Tipo de controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Motor de sentido do movimento
- reversível com app
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com app
- Controle manual
- Manivela sextavada de 7 mm, fornecida
- Ângulo de rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 35 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 30...120 s
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <30 s
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]