Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 1,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 2,5 VA
- Switches auxiliares
- 1x SPDT
- Torque
- 45 in-lb [5 Nm]
- Tipo de Controle
- 3 pontos
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Desativação Manual
- Botão manual externo
- Ângulo de Rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 95 s / 90°
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]