Especificações
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 3,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1,4 W
- Desativação Manual
- Com botão de pressão, pode ser bloqueado
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 43...173 s
- Grau de proteção
- IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 8...26,7 mm
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Sem função de segurança
- Tipo de Controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Híbrido (comunicativo / analógico)
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Ângulo de Rotação
- 95