Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 20 W
- Consumo de energia (retenção)
- 6 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- com 24 V 20 VA / com 240 V 52 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Torque
- 1400 in-lb [160 Nm]
- Tipo de Controle
- 3 pontos
- Motor de sentido do movimento
- reversível com app
- Desativação Manual
- Manivela sextavada de 7 mm, fornecida
- Ângulo de Rotação
- 95
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 35 s / 90°
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]