UM230Y-L.1

Atuador rotativo, 1 Nm, AC 100...240 V, Liga/Desliga, Ponto flutuante, 22 s, IP20, Plugue do conector
Embalagem múltipla 100 unids.
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
Plugue do conector
Consumo de energia (execução)
2 W
Consumo de energia (retenção)
1,5 W
Desativação Manual
No
Grau de proteção
IP20
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 6...12,7 mm
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
22 s / 90°
Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
  • On/Off
  • Floating
Torque
1 Nm
Ângulo de Rotação
180
Downloads

Documentos