Especificações
- Conexão elétrica
- Plugue do conector
- Consumo de energia (execução)
- 1 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,5 W
- Desativação Manual
- No
- Grau de proteção
- IP20
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 6...12,7 mm
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 22 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Sem função de segurança
- Tipo de Controle
-
- On/Off
- Floating
- Torque
- 9 in-lb [1 Nm]
- Ângulo de Rotação
- 180