UM24Y-SR-L.1

Atuador rotativo, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Plugue do conector
Embalagem múltipla 100 unids.
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
Plugue do conector
Consumo de energia (execução)
1,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Desativação Manual
No
Função de Segurança
NO
Grau de proteção
IP20
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 6...12,7 mm
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
22 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
Modulação
Torque
1 Nm
Ângulo de Rotação
95
Downloads

Documentos